Plaque de signalisation d'évacuation verticale pour éclairage par la tranche BAES et LSC IP43
Accessoires BAES
Legrand
Plaque de signalisation d'évacuation verticale pour éclairage par la tranche BAES et LSC IP43
REF. 062675
EAN.
3414971361324
Accessoire d'installation pour bloc d'éclairage de sécurité
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Modèle | Autre |
---|---|
Signification du pictogramme | Autre |
Bilatéral | Oui |
Longueur | 129 mm |
---|---|
Largeur | 230 mm |
Epaisseur de matériau | 30 mm |