Aller au contenu principal
Logo print

Plastron DPX³ 250 HP vertical fixe IVS pour XL³ 800/4000

XL³ Legrand

Plastron DPX³ 250 HP vertical fixe IVS pour XL³ 800/4000

REF. 021312 EAN. 3414972094993

XL³, platine pour montage d'appareils de coupure et protection DPX³250HP dans armoires

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Largeur 600 mm
Hauteur 300 mm
Adapté à la largeur de boîtier 725 mm
Matériau Acier
Finition de la surface Revêtement par poudre
Résistance aux chocs (IK) IK07
Temperature d'utilisation /d'installation -5-70 °C
Temperature de stockage -5-70 °C
Couleur Blanc
Numéro RAL 7035
Sans halogène Oui
Avec zone de texte/surface d'inscription Non

Documentation

1 document
Cahier d'atelier