Plastron de finition Living Now pour toutes prises RJ45 2 modules - noir mat
Living Now
Bticino
Plastron de finition Living Now pour toutes prises RJ45 2 modules - noir mat
REF. BTKG07M2
EAN.
8005543652626
Living Now, plastron de finition pour prises RJ45
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Modèle | Plaque centrale |
---|---|
Impression/marquage | Sans |
Sylbole scannable / sans obstacle | Non |
Utilisation | Autre |
Adapté à la commande de méchanismes domotiques | Non |
Type de fixation | À clipser |
Fenêtre de contrôle/sortie de lumière | Non |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Finition de la surface | Mat |
Traitement antimicrobien | Non |
---|---|
Couleur | Noir |
Numéro RAL (équivalent) | 7015 |
Avec champ d'inscription | Non |
Avec lentille/symbole interchangeable | Non |
Adapté à la classe de protection (IP) | IP20 |
Résistance aux chocs (IK) | IK00 |
Largeur | 45 mm |
Hauteur | 86 mm |
Profondeur | 7 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-50 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Documentation
1 document
Fiche technique
8 documents
PEP
PEP
PEP
PEP
PEP
PEP
PEP
PEP
SÉLECTIONNER UNE ACTION