Plastron Keystone pour 4 connecteurs RJ45 Linkeo C
Linkeo
Legrand
Plastron Keystone pour 4 connecteurs RJ45 Linkeo C
REF. 632900
EAN.
3414972218856
Boîtier droit à 4 ports avec fenêtres d'enregistrement, pour connecteurs keystone. Il offre une solution pour l'intégration d'un connecteur keystone dans les installations. Couleur blanche.
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Composition | Plaque totale |
---|---|
Utilisation | Pour boîtier de raccordement de données |
Bague de support | Non |
Avec protection contre la poussière | Oui |
Avec volet de protection | Non |
Direction de sortie | Droit |
Champ d'inscription | Avec champ d'inscription |
Avec impression | Non |
Mode de pose | Encastré |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Traitement antimicrobien | Non |
Couleur | Blanc |
Transparent | Non |
Type de fixation | Fixation avec vis |
---|---|
Avec jacks/coupleurs | Non |
Adapté au nombre de jacks/coupleurs | 4 |
Serre cable | Non |
Jacks blindés | Non |
Boîtier blindé | Non |
Domino | Non |
Avec éclairage | Non |
Largeur d'appareil | 86 mm |
Hauteur d'appareil | 86 mm |
Profondeur d'appareil | 15.6 mm |
Profondeur d'encastrement | 4.8 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -20-50 °C |
Temperature de stockage | -40-80 °C |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION