Aller au contenu principal
Logo print

Plastron métal XL³4000 pour DPX³250HP horizontal version débrochable - 24 modules

XL³ Legrand

Plastron métal XL³4000 pour DPX³250HP horizontal version débrochable - 24 modules

REF. 021314 EAN. 3414972095013

XL³, plastron pour montage d'appareils de coupure et protection DPX³250HP dans armoires

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Largeur 600 mm
Hauteur 300 mm
Adapté à la largeur de boîtier 725 mm
Matériau Acier
Finition de la surface Revêtement par poudre
Résistance aux chocs (IK) IK07
Temperature d'utilisation /d'installation -5-70 °C
Temperature de stockage -5-70 °C
Couleur Blanc
Numéro RAL 7035
Sans halogène Oui
Avec zone de texte/surface d'inscription Non

Documentation

1 document
Cahier d'atelier