Plastron plein pour gaine à câbles XL³4000 - hauteur 600mm
XL³
Legrand
Plastron plein pour gaine à câbles XL³4000 - hauteur 600mm
REF. 021083
EAN.
3414970756909
XL³, plastron plein pour montage dans gaine à câbles
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Largeur | 350 mm |
---|---|
Hauteur | 600 mm |
Adapté à la largeur de boîtier | 475 mm |
Adapté à la hauteur de construction du boîtier | 2231 mm |
Nombre d'unités en hauteur (HE) | 12 |
Matériau | Acier |
Finition de la surface | Revêtement par poudre |
Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
---|---|
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-40 °C |
Temperature de stockage | -5-40 °C |
Couleur | Gris |
Numéro RAL | 7035 |
Sans halogène | Oui |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Documentation
1 document
Cahier d'atelier
SÉLECTIONNER UNE ACTION