Platine disjoncteur branchement et/ou compteur Linky/CBE pour DRIVIA 13 et 18
Drivia
Legrand
Platine disjoncteur branchement et/ou compteur Linky/CBE pour DRIVIA 13 et 18
REF. 401182
EAN.
3414970434821
Drivia, platine pour monter un disjoncteur de branchement dans un coffret saillie, à habiller pour coffret 13 modules ou 18 modules
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Hauteur | 225 mm |
---|---|
Largeur | 250 mm |
Matériau | Plastique |
Type de traitement de la surface | Non traité |
---|---|
Perforé | Non |
Documentation
3 documents
Notice
Fiche technique
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION