Platine pour disjoncteur de branchement seul pour DRIVIA 13 et 18 - 225x250x45mm
Drivia
Legrand
Platine pour disjoncteur de branchement seul pour DRIVIA 13 et 18 - 225x250x45mm
REF. 401191
EAN.
3245064011914
Drivia, platine pour monter un disjoncteur de branchement dans un coffret saillie, à habiller pour coffret 13 modules ou 18 modules
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Hauteur | 225 mm |
---|---|
Largeur | 250 mm |
Matériau | Plastique |
Type de traitement de la surface | Non traité |
---|---|
Perforé | Non |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
1 document
Fichier autocad
SÉLECTIONNER UNE ACTION