Platine disjoncteur et compteur électronique triphasé pour DRIVIA 13 et 18
Drivia
Legrand
Platine disjoncteur et compteur électronique triphasé pour DRIVIA 13 et 18
REF. 401184
EAN.
3414970526311
Drivia, platine pour monter un disjoncteur de branchement dans un coffret saillie, à habiller pour coffret 13 modules ou 18 modules
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Hauteur | 550 mm |
---|---|
Largeur | 250 mm |
Matériau | Plastique |
Type de traitement de la surface | Non traité |
---|---|
Perforé | Oui |
Documentation
3 documents
Fiche technique
Fiche technique
Notice
1 document
PEP
SÉLECTIONNER UNE ACTION