Platine et plastron DPX³ 160 pour coffrets XL³S 160 - 36M
XL³
Legrand
Platine et plastron DPX³ 160 pour coffrets XL³S 160 - 36M
REF. 337411
EAN.
3414971090231
Kit permettant le montage d'appareils DPX3 160 calibrés à 160A en respectant la courbure du câble. Utilisable pour les armoires en saillie et encastrable XL3S 160 36 modules de 5 à 8 rangées.
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Hauteur | 300 mm |
---|---|
Largeur | 700 mm |
Matériau | Acier |
Type de traitement de la surface | Non traité |
---|---|
Perforé | Oui |
Sans halogène | Oui |
Documentation
4 documents
Cahier d'atelier
Cahier d'atelier
Fiche technique
Notice
5 documents
PEP
Agrément
LOVAG-IT 17.009
(0.62 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 18.003
(0.6 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 17.040
(0.59 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 18.117
(1.1 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION