Aller au contenu principal
Logo print

Platine de rue Série 200 audio étroite avec clavier codé façade Alu 4mm 1 appel

Série 200 Bticino

Platine de rue Série 200 audio étroite avec clavier codé façade Alu 4mm 1 appel

REF. 308401 EAN. 8012199926094

Série 200, une platine de rue monobloc version étroite, à poussoirs d'appel, en aluminium

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Nombre de boutons d'appel 1
Matériau des boutons d'appel Aluminium
Matériau de la façade Aluminium
Hauteur de la façade 440 mm
Largeur de la façade 180 mm
Profondeur d'encastrement 20 mm
Mode de pose Encastré
Technique d'installation Système multifilaire
Couleur Argent
Classe de protection (IP) IP54
Résistance aux chocs (IK) IK07
Temperature d'utilisation /d'installation -15-50 °C
Temperature de stockage -20-70 °C
Type de tension AC/DC
Tension nominale (Un) 18-240 V
Courant d'alimentation 0.04-1 A
Fréquence 50-60 Hz
Niveau sonore 80 dB
Consommation en veille 40 mA
Sans halogène Oui
Nature du cable pour connexion Souple
Section de câble 1-2.5 mm²
Avec zone de texte/surface d'inscription Oui
Equipé de visière de protection antipluie Oui
Equipé d'un signal lumineux complémentaire Non
Entre axe de fixation verticale 1600-1650 mm
Entre axe de fixation horizontale 30-50 mm
Mode de commande Filaire
Conforme à la Réglementation pile ou batterie Non
Mains libres Oui
Réglage du volume sonore Oui
Adressable Non
Portier avec Application mobile Oui
Ouverture à distance de portail / gâche électrique Non
Type de caméra Orientable
Angle de vue de la caméra 100 °
Distance max entre platine et poste intérieur 150 m
Type de grade de communication Autre
Code CEI (Pack1) Non applicable
Pile ou Accumulateur (Pack1) Non applicable
Composition de l'élément (Pack1) Non applicable
Objet connecté Non