Aller au contenu principal
Logo print

Plinthe métallique 100x800x1000mm pour baie serveur 19pouces

Linkeo Legrand

Plinthe métallique 100x800x1000mm pour baie serveur 19pouces

REF. 446872 EAN. 3414972027540

Baie serveur 19pouces, équipement pour montage et fixation des baies

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Modèle Socle complet
Matériau Acier
Couleur Noir
Numéro RAL (équivalent) 9005
Résistance aux chocs (IK) IK02
Capacité de charge max. 1500 kg
Adapté à la largeur de boîtier 780 mm
Adapté à la profondeur de boîtier 1000 mm
Adapté pour aération et désaération Non
Adapté à un rangement de câbles Oui
Adapté à un montage extérieur Non
Largeur 780 mm
Hauteur 100 mm
Profondeur 1000 mm
Temperature d'utilisation /d'installation -25-70 °C
Numéro RAL 9005
Sans halogène Oui

Documentation

3 documents
Fiche technique
F03351EN-00.pdf pdf (2.63 Mo)
Fiche technique
F03351FR-00.pdf pdf (2.55 Mo)
Notice
LE12346AA.PDF pdf (1.32 Mo)