Point d'accès Wi-Fi PoE (n+ac) à encastrer - alimentation par un switch Gigabit PoE - blanc
LCS³
Legrand
Point d'accès Wi-Fi PoE (n+ac) à encastrer - alimentation par un switch Gigabit PoE - blanc
REF. 033610
EAN.
3414972510493
Point d'accès Wi-Fi Power over Ethernet - à câbler en lieu et place d'une prise RJ45
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Taux de transmission max. | 422.166 Mbit/s |
---|---|
Bande de fréquences | 2,4 GHz et 5 GHz |
Géré | Oui |
Protocole radio | Autre |
Cryptage | WPA2 |
Ethernet | Oui |
Nombre de ports LAN 10/100 Mbit/s | 1 |
Nombre de ports LAN 10/100/1 000 Mbit/s | 1 |
Nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s | 0 |
Nombre de ports Mini GBIC 10 Gbit/s | 0 |
Nombre de ports POF 100 Mbit/s | 0 |
Nombre de ports POF 1000 Mbit/s | 0 |
Pare-feu | Non |
Sécurité VPN | Non |
Raccordement pour antenne externe | Non |
Fonction bridge | Oui |
Nombre d'AP supportés | 0 |
Fonction de répétition | Non |
Power over Ethernet | Oui |
Couleur | Blanc |
---|---|
Largeur | 90 mm |
Hauteur | 125 mm |
Profondeur | 34 mm |
Classe de protection (IP) | IP2X |
Montage 482,6 mm (19 pouces) | Non |
Adapté à un montage au plafond | Non |
Encastré | Non |
Adapté à un montage de profilés chapeaux | Non |
Fixation sur mât | Non |
Montage encastré | Non |
Montage mural | Oui |
Adaptateur de prise | Non |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Temperature d'utilisation /d'installation | 5-40 °C |
Temperature de stockage | -20-70 °C |
Type de tension | DC |
Numéro RAL | 9003 |
Documentation
4 documents
Fiche technique
Fiche technique
Notice
Guide technique
1 document
Agrément
Decl. UE RED-0441A DECLARATION UE
(0.48 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION