Pop-up à équiper 3 modules - finition inox brossé
Legrand
Pop-up à équiper 3 modules - finition inox brossé
REF. 054020
EAN.
3245060540203
Bloc escamotable à équiper pour une mise à disposition des fonctions courant fort et courant faible au niveau du sol
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Modèle | Encastré |
---|---|
Relevable | Oui |
Extensible | Non |
Forme | Carré |
Matériau | Aluminium |
Couleur | Acier inoxydable (inox) |
Longueur | 120 mm |
Largeur | 120 mm |
Hauteur | 5 mm |
Profondeur d'encastrement | 57 mm |
Diamètre | 0 mm |
---|---|
Nombre de prises avec contact de terre | 0 |
Nombre de raccordements HDMI | 0 |
Nombre de jacks D-Sub 15 pôles | 0 |
Nombre de raccordements USB | 0 |
Nombre de raccordements Audio | 0 |
Nombre de raccordements CAT 5E | 0 |
Nombre de raccordements CAT 6 | 0 |
Protection contre les surtensions | Non |
Documentation
3 documents
Fiche technique
Fiche technique
Notice
1 document
PEP
SÉLECTIONNER UNE ACTION