Aller au contenu principal
Logo print

Pop-up à équiper 4 modules - finition aluminium mat

Legrand

Pop-up à équiper 4 modules - finition aluminium mat

REF. 054011 EAN. 3245060540111

Bloc escamotable à équiper pour une mise à disposition des fonctions courant fort et courant faible au niveau du sol

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Modèle Encastré
Relevable Oui
Extensible Non
Forme Rectangulaire
Matériau Aluminium
Couleur Aluminium
Degré de brillance Mat
Longueur 142.5 mm
Largeur 120 mm
Hauteur 5 mm
Profondeur d'encastrement 57 mm
Diamètre 0 mm
Nombre de prises avec contact de terre 0
Nombre de raccordements HDMI 0
Nombre de jacks D-Sub 15 pôles 0
Nombre de raccordements USB 0
Nombre de raccordements Audio 0
Nombre de raccordements CAT 5E 0
Nombre de raccordements CAT 6 0
Protection contre les surtensions Non

Documentation

3 documents
Fiche technique
F01367FR-05.pdf pdf (1.28 Mo)
Fiche technique
F01367EN-05.pdf pdf (1.5 Mo)
Notice
LE04004AA-03.pdf pdf (3.44 Mo)
1 document
PEP
LGRP-01526-V01.01-EN.pdf pdf (0.58 Mo)