Porte avant ou arrière double microperforée pour baie Linkeo 19pouces 42U largeur 800mm - verrouillage et charnières
Linkeo
Legrand
Porte avant ou arrière double microperforée pour baie Linkeo 19pouces 42U largeur 800mm - verrouillage et charnières
REF. 446851
EAN.
3414972027458
Linkeo, porte pour baie serveur destinée au stockage de données, au logement de serveur et au câblage d'infrastructure
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Modèle | Porte de verrouillage |
---|---|
Finition porte à hublot | Non |
Finition porte pour verrouillage de sectionneur | Non |
Largeur | 776 mm |
Hauteur | 1864 mm |
Profondeur | 21 mm |
Finition CEM | Non |
Matériau | Acier |
Finition de la surface | Revêtement par poudre |
---|---|
Couleur | Noir |
Classe de protection (IP) | Autre |
Degré de protection (NEMA) | Autre |
Résistance aux chocs (IK) | IK02 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -25-70 °C |
Numéro RAL | 9005 |
Sans halogène | Oui |
Documentation
3 documents
Fiche technique
Fiche technique
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION