Aller au contenu principal
Logo print

Porte avant ou arrière double microperforée pour baie Linkeo 19pouces 47U largeur 800mm - verrouillage et charnières

Linkeo Legrand

Porte avant ou arrière double microperforée pour baie Linkeo 19pouces 47U largeur 800mm - verrouillage et charnières

REF. 446853 EAN. 3414972027472

Linkeo, porte pour baie serveur destinée au stockage de données, au logement de serveur et au câblage d'infrastructure

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Modèle Porte de verrouillage
Finition porte à hublot Non
Finition porte pour verrouillage de sectionneur Non
Largeur 776 mm
Hauteur 2086 mm
Profondeur 21 mm
Finition CEM Non
Matériau Acier
Finition de la surface Revêtement par poudre
Couleur Noir
Classe de protection (IP) Autre
Degré de protection (NEMA) Autre
Résistance aux chocs (IK) IK02
Temperature d'utilisation /d'installation -25-70 °C
Numéro RAL 9005
Sans halogène Oui

Documentation

3 documents
Fiche technique
F03351EN-00.pdf pdf (2.63 Mo)
Fiche technique
F03351FR-00.pdf pdf (2.55 Mo)
Notice
LE12441AA(REV-02).PDF pdf (0.8 Mo)