Porte blanche XL³125 IP40 IK09 pour coffret 4 rangées réference 401614
XL³
Legrand
Porte blanche XL³125 IP40 IK09 pour coffret 4 rangées réference 401614
REF. 401864
EAN.
3245064018647
XL³125, porte pour coffret de distribution
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Modèle | Porte de compartiment |
---|---|
Finition porte à hublot | Non |
Finition porte pour verrouillage de sectionneur | Non |
Largeur | 438 mm |
Hauteur | 747 mm |
Profondeur | 28 mm |
Finition CEM | Non |
---|---|
Matériau | Plastique |
Finition de la surface | Autre |
Couleur | Blanc |
Classe de protection (IP) | IP40 |
Degré de protection (NEMA) | 1 |
Documentation
1 document
Cahier d'atelier
1 document
Fichier autocad
SÉLECTIONNER UNE ACTION