Porte DRIVIA transparente IP40 IK07 pour coffret réference 401223
Drivia
Legrand
Porte DRIVIA transparente IP40 IK07 pour coffret réference 401223
REF. 401243
EAN.
3245064012430
Drivia 18, porte pour coffret saillie 18 modules
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Modèle | Porte de verrouillage |
---|---|
Finition porte à hublot | Oui |
Finition porte pour verrouillage de sectionneur | Non |
Largeur | 353.75 mm |
Hauteur | 497.25 mm |
Profondeur | 36.9 mm |
Finition CEM | Non |
---|---|
Matériau | Plastique |
Finition de la surface | Autre |
Couleur | Autre |
Classe de protection (IP) | IP40 |
Degré de protection (NEMA) | 1 |
Documentation
1 document
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION