Aller au contenu principal
Logo print

Porte métal pour coffret XL³800 largeur 700mm hauteur 1295mm

XL³ Legrand

Porte métal pour coffret XL³800 largeur 700mm hauteur 1295mm

REF. 021272 EAN. 3245060212728

XL³800 coffret de distribution IP55 IK08 avec porte - RAL7035

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Modèle Porte de compartiment
Finition porte à hublot Non
Finition porte pour verrouillage de sectionneur Non
Largeur 1200 mm
Hauteur 725 mm
Profondeur 25 mm
Finition CEM Non
Matériau Acier
Finition de la surface Laqué / peint
Classe de protection (IP) IP55

Documentation

2 documents
Cahier d'atelier
Cahier d'atelier
3 documents
Agrément
LOVAG-IT 12.017 (0.13 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 12.019 (0.59 Mo)
PEP
LGRP-2011-085-V1-FR.pdf pdf (0.15 Mo)