Porte metal extra plate pour coffret 3 rangées 36+6 modules - blanc RAL9010
Nedbox
Legrand
Porte metal extra plate pour coffret 3 rangées 36+6 modules - blanc RAL9010
REF. 981632
EAN.
3414972126199
Pièces de rechange pour maintenance de coffrets
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Modèle | Porte de verrouillage |
---|---|
Finition porte à hublot | Oui |
Finition porte pour verrouillage de sectionneur | Non |
Largeur | 350 mm |
Hauteur | 585 mm |
Profondeur | 43 mm |
Finition CEM | Non |
Matériau | Acier |
---|---|
Finition de la surface | Revêtement par poudre |
Couleur | Blanc |
Classe de protection (IP) | IP40 |
Degré de protection (NEMA) | 1 |
Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
Numéro RAL | 9003 |