Aller au contenu principal
Logo print

Porte métal pr XL3 S 160 3x24M

XL³ Legrand

Porte métal pr XL3 S 160 3x24M

REF. 337253 EAN. 3414970897459

Porte entièrement métallique pour armoire XL3 S 160, montage en saillie et en affleurement 3 rangées de 24 modules, réversible équipée de poignée double barre, livrée avec clé.

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Modèle Porte de compartiment
Finition porte à hublot Non
Finition porte pour verrouillage de sectionneur Non
Largeur 537 mm
Hauteur 544 mm
Profondeur 26 mm
Finition CEM Non
Matériau Acier
Finition de la surface Revêtement par poudre
Couleur Blanc
Classe de protection (IP) IP40

Documentation

3 documents
Cahier d'atelier
Cahier d'atelier
Fiche technique
F02368EN-03_XL3S_160.pdf pdf (1.58 Mo)
5 documents
Agrément
LOVAG-IT 17.009 (0.62 Mo)
PEP
Agrément
LOVAG-IT 18.003 (0.6 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 17.040 (0.59 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 18.117 (1.1 Mo)