Porte réversible pour bac 1 travée DRIVIA 13 réference 401441
Drivia
Legrand
Porte réversible pour bac 1 travée DRIVIA 13 réference 401441
REF. 401451
EAN.
3414970817778
GTL Drivia 18, porte pour bac pour réalisation d’une Gaine Technique Logement encastrée dans l’Espace Technique Electrique du logement (ETEL) pouvant recevoir des coffrets 18 modules, panneaux de contrôle et coffret de communication
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Modèle | Autre |
---|---|
Finition porte à hublot | Non |
Finition porte pour verrouillage de sectionneur | Non |
Largeur | 370 mm |
Hauteur | 1026 mm |
Profondeur | 20 mm |
Finition CEM | Non |
---|---|
Matériau | Acier |
Finition de la surface | Revêtement par poudre |
Couleur | Blanc |
Classe de protection (IP) | IP40 |
Degré de protection (NEMA) | 1 |
Documentation
SÉLECTIONNER UNE ACTION