Aller au contenu principal
Logo print

Porte vitrée 1400x600 IP55

XL³ Legrand

Porte vitrée 1400x600 IP55

REF. 021283 EAN. 3245060212834

IP 55 avec porte IK 08. Enveloppes métal. Peuvent recevoir les appareils jusqu’à 630 A. Capacité 24 et 36 modules par rangée RAL 7035. Jumelage horizontal. Pour extérieur industriel et urbain sous abri

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Modèle Porte de compartiment
Finition porte à hublot Oui
Finition porte pour verrouillage de sectionneur Non
Largeur 1400 mm
Hauteur 725 mm
Profondeur 25 mm
Finition CEM Non
Matériau Acier
Finition de la surface Laqué / peint
Classe de protection (IP) IP55

Documentation

3 documents
Notice
E9723A-00.pdf pdf (0.43 Mo)
Cahier d'atelier
Cahier d'atelier
2 documents
Agrément
LOVAG-IT 12.017 (0.13 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 12.019 (0.59 Mo)