Porte vitrée 1800x850 IP55
XL³
Legrand
Porte vitrée 1800x850 IP55
REF. 021289
EAN.
3245060212896
IP 55 avec porte IK 08. Enveloppes métal. Peuvent recevoir les appareils jusqu’à 630 A. Capacité 24 et 36 modules par rangée RAL 7035. Jumelage horizontal. Pour extérieur industriel et urbain sous abri
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Modèle | Porte de compartiment |
---|---|
Finition porte à hublot | Oui |
Finition porte pour verrouillage de sectionneur | Non |
Largeur | 1800 mm |
Hauteur | 975 mm |
Profondeur | 25 mm |
---|---|
Finition CEM | Non |
Matériau | Acier |
Finition de la surface | Laqué / peint |
Classe de protection (IP) | IP55 |
Documentation
3 documents
Notice
Cahier d'atelier
Cahier d'atelier
SÉLECTIONNER UNE ACTION