Aller au contenu principal
Logo print

Porte vitrée XL³S160 5 rangées largeur 24 modules

XL³ Legrand

Porte vitrée XL³S160 5 rangées largeur 24 modules

REF. 337275 EAN. 3414970897596

Porte transparente pour coffret XL3 S 160, montage en saillie et en affleurement 5 rangées de 24 modules, réversible équipée de poignée double barre, livrée avec clé.

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Modèle Porte de compartiment
Finition porte à hublot Oui
Finition porte pour verrouillage de sectionneur Non
Largeur 575 mm
Hauteur 844 mm
Finition CEM Non
Matériau Acier
Finition de la surface Revêtement par poudre
Couleur Blanc
Classe de protection (IP) IP40

Documentation

3 documents
Cahier d'atelier
Cahier d'atelier
Fiche technique
F02368EN-03_XL3S_160.pdf pdf (1.58 Mo)
5 documents
PEP
Agrément
LOVAG-IT 17.009 (0.62 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 18.003 (0.6 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 17.040 (0.59 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 18.117 (1.1 Mo)