Aller au contenu principal
Logo print

Poste intérieur mains libres supplémentaire avec écran 7" EASYKIT Essential finition blanc avec alimentation enfichable (EU)

EASYKITS Legrand

Poste intérieur mains libres supplémentaire avec écran 7" EASYKIT Essential finition blanc avec alimentation enfichable (EU)

REF. 363220 EAN. 3414972469784

Poste intérieur mains libres supplémentaire avec écran 7” EASYKIT Essential finition blanche avec alimentation enfichable standard UE incluse. Installation murale.

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Avec vidéo Oui
Technique d'installation Système bus
Mode de pose Saillie
Matériau Plastique
Protocole d'image PAL
Propriété du système d'image Couleur
Avec fonction mémoire Non
Avec secret de conversation Non
Bouton de lumière/d'ouverture de porte Oui
Autre(s) commande(s) possible(s) Non
Mains libres Oui
Peut être connecté à un smartphone Oui
Fonction zoom, inclinaison/bascule Non
Taille de l'écran 177.8 mm
Taille de l'écran (pouces) 7 inch
Compatible avec les appareils de correction auditive Non
Ouvre-porte automatique Non
Couleur Blanc
Type d'interface LAN
Arrêt automatique d'appel Oui
Communication interne Oui
Réglage de la tonalité d'appel Oui
Connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible Oui
Réglage du volume sonore Oui
Avec écran tactile Oui
Largeur 208 mm
Hauteur 140 mm
Profondeur 26.5 mm
Compatible avec Apple HomeKit Non
Compatible avec Google Assistant Non
Compatible avec Amazon Alexa Non
Compatible IFTTT Non
Profondeur d'encastrement 0 mm
Résistance aux chocs (IK) IK07
Classe de protection (IP) IP54
Temperature d'utilisation /d'installation 5-40 °C
Temperature de stockage -25-70 °C
Type de tension AC
Tension nominale (Un) 100-240 V
Fréquence 50-60 Hz
Sans halogène Oui
Traitement antimicrobien Non
Nature du cable pour connexion Souple ou rigide
Avec zone de texte/surface d'inscription Non
Equipé de prise(s) USB Non
Equipé de visière de protection antipluie Non
Equipé d'un signal lumineux complémentaire Oui
Mode de commande Filaire
Conforme à la Réglementation pile ou batterie Non
Ajout de postes additionnels Oui
Nombre maximum d'écrans additionnels 1
Adressable Non
Portier avec Application mobile Non
Ouverture à distance de portail / gâche électrique Oui
Résolution de l'écran Autre
Réglage de la luminosité de l'écran Oui
Réglage du contraste de l'écran Oui
Fonction de mémorisation des visiteurs Oui
Distance max entre platine et poste intérieur 100 m
Objet connecté Non
Fonction d'usage du produit Portiers/interphonie

Documentation

1 document
Notice
LE14055AB.pdf pdf (4 Mo)