Poste interne supplémentaire mains libres EASYKIT Plus avec écran 7" finition noire effet miroir avec alimentation enfichable (EU)
EASYKITS
Legrand
Poste interne supplémentaire mains libres EASYKIT Plus avec écran 7" finition noire effet miroir avec alimentation enfichable (EU)
REF. 364220
EAN.
3414972469821
Poste interne supplémentaire mains libres EASYKIT Plus avec écran 7 pouces, finition noire effet miroir avec alimentation enfichable standard UE incluse. Installation murale.
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Avec vidéo | Oui |
---|---|
Technique d'installation | Système bus |
Mode de pose | Saillie |
Matériau | Plastique |
Protocole d'image | PAL |
Propriété du système d'image | Couleur |
Avec fonction mémoire | Non |
Avec secret de conversation | Non |
Bouton de lumière/d'ouverture de porte | Oui |
Autre(s) commande(s) possible(s) | Non |
Mains libres | Oui |
Peut être connecté à un smartphone | Oui |
Fonction zoom, inclinaison/bascule | Non |
Taille de l'écran | 177.8 mm |
Taille de l'écran (pouces) | 7 inch |
Compatible avec les appareils de correction auditive | Non |
Ouvre-porte automatique | Non |
Couleur | Incolore |
Type d'interface | LAN |
Arrêt automatique d'appel | Oui |
Communication interne | Oui |
Réglage de la tonalité d'appel | Oui |
Connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible | Oui |
Réglage du volume sonore | Oui |
Avec écran tactile | Non |
Largeur | 208 mm |
Hauteur | 122 mm |
Profondeur | 26.5 mm |
Compatible avec Apple HomeKit | Non |
Compatible avec Google Assistant | Non |
Compatible avec Amazon Alexa | Non |
Compatible IFTTT | Non |
---|---|
Profondeur d'encastrement | 0 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
Classe de protection (IP) | IP54 |
Temperature d'utilisation /d'installation | 5-40 °C |
Temperature de stockage | -25-70 °C |
Type de tension | AC |
Tension nominale (Un) | 100-240 V |
Fréquence | 50-60 Hz |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Nature du cable pour connexion | Souple ou rigide |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Equipé de prise(s) USB | Non |
Equipé de visière de protection antipluie | Non |
Equipé d'un signal lumineux complémentaire | Oui |
Mode de commande | Filaire |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Non |
Ajout de postes additionnels | Oui |
Nombre maximum d'écrans additionnels | 1 |
Adressable | Non |
Portier avec Application mobile | Non |
Ouverture à distance de portail / gâche électrique | Oui |
Résolution de l'écran | Autre |
Réglage de la luminosité de l'écran | Oui |
Réglage du contraste de l'écran | Oui |
Fonction de mémorisation des visiteurs | Non |
Distance max entre platine et poste intérieur | 100 m |
Objet connecté | Non |
Fonction d'usage du produit | Portiers/interphonie |
Documentation
1 document
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION