Poussoir double pour volets roulants avec bornes automatiques - Appareillage saillie composable blanc
ASL
Legrand
Poussoir double pour volets roulants avec bornes automatiques - Appareillage saillie composable blanc
REF. 086110L
EAN.
3414972654920
Appareillage saillie composable, une commande d'éclairage s'intégrant facilement sur tous les murs, idéale pour la rénovation
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Convient pour stores vénitiens | Oui |
---|---|
Pour volets roulants | Oui |
Pour store-banne | Oui |
Composition | Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt) |
Modèle | Contact à poussoir unipolaire |
Nombre de pôles | 1 |
Type de commande | Bascule/rocker |
Avec verrouillage électrique | Non |
Avec verrouillage mécanique | Oui |
Utilisation mécanique possible | Oui |
Utilisation électronique possible | Non |
Mode de pose | Saillie |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Finition de la surface | Brillant |
Type de fixation | Fixation avec vis |
Type de connexion | Borne automatique |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL (équivalent) | 9003 |
Transparent | Non |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Oui |
Adapté à la classe de protection (IP) | IP2X |
Calibre/courant nominal assigné (In) | 6 A |
---|---|
Tension nominale | 250 V |
Nombre de touches | 2 |
Nombre de modules (construction modulaire) | 2 |
Largeur d'appareil | 54 mm |
Hauteur d'appareil | 54 mm |
Profondeur d'appareil | 29 mm |
Profondeur d'encastrement | 0 mm |
Profondeur min. de la boîte d'encastrement | 0 mm |
Compatible avec Apple HomeKit | Non |
Compatible avec Google Assistant | Non |
Compatible avec Amazon Alexa | Non |
Compatible IFTTT | Non |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-40 °C |
Temperature de stockage | -5-40 °C |
Type de tension | AC |
Fréquence | 50-60 Hz |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Capacité des bornes | 1.5-1.5 mm² |
Nature du cable pour connexion | Souple ou rigide |
Section de câble | 1.5-1.5 mm² |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Non |
Documentation
3 documents
Fiche technique
Notice
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION