Aller au contenu principal
Logo print

Poussoir étroit 6A Appareillage saillie - blanc

Legrand

Poussoir étroit 6A Appareillage saillie - blanc

REF. 086185 EAN. 3245060861858

Appareillage saillie complet, une commande d'éclairage et une prises s'intégrant facilement sur tous les murs, idéale pour la rénovation

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Composition Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
Modèle Bouton-poussoir unique
Type de commande Bascule/rocker
Principe de fonctionnement Électromécanique
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture 0
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture 1
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs 0
Nombre de contacts inverseurs 0
Version sans contact Non
Nombre de bascules d'actionnement 1
Nombre de modules (construction modulaire) 2
Nombre de pôles 1
Tension nominale 250 V
Calibre/courant nominal assigné (In) 6 A
Avec éclairage Non
Equipé d'un signal lumineux complémentaire Non
Contact de report Non
Type de connexion Borne à vis
Mode de pose Canal d'allège (goulotte)
Type de fixation Fixation à vis
Matériau Plastique
Qualité du matériau Thermoplastique
Sans halogène Oui
Traitement antimicrobien Non
Type de traitement de la surface Non traité
Finition de la surface Brillant
Couleur Blanc
Numéro RAL (équivalent) 9003
Transparent Non
Avec zone de texte/surface d'inscription Non
Type d'impression Sans
Adapté à la classe de protection (IP) IP31
Résistance aux chocs (IK) IK04
Largeur d'appareil 32 mm
Hauteur d'appareil 32 mm
Profondeur d'appareil 29 mm
Profondeur min. de la boîte d'encastrement 40 mm
Compatible avec Apple HomeKit Non
Compatible avec Google Assistant Non
Compatible avec Amazon Alexa Non
Compatible IFTTT Non
Temperature d'utilisation /d'installation -5-40 °C
Temperature de stockage -5-40 °C
Type de tension AC
Fréquence 50-60 Hz
Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
Capacité des bornes 1.5-1.5 mm²
Nature du cable pour connexion Souple ou rigide
Section de câble 2.5-2.5 mm²

Documentation

2 documents
Fiche technique
F00144EN-02.pdf pdf (0.74 Mo)
Fiche technique
F00144FR-02.pdf pdf (0.74 Mo)
2 documents
Agrément
NF-NF012_4412 (0.67 Mo)
Agrément
OC / CB-HU-005025 (1.72 Mo)