Aller au contenu principal
Logo print

Poussoir porte-étiquette 6A Appareillage Saillie complet avec bornes automatiques - blanc

ASL Legrand

Poussoir porte-étiquette 6A Appareillage Saillie complet avec bornes automatiques - blanc

REF. 086009L EAN. 3414972654357

Appareillage saillie complet, une commande d'éclairage s'intégrant facilement sur tous les murs, idéale pour la rénovation

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Composition Mécanisme complet avec cadre
Modèle Bouton-poussoir unique
Type de commande Bascule/rocker
Principe de fonctionnement Électromécanique
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture 1
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture 1
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs 0
Nombre de contacts inverseurs 0
Version sans contact Non
Nombre de bascules d'actionnement 1
Nombre de modules (construction modulaire) 2
Nombre de pôles 2
Tension nominale 250 V
Calibre/courant nominal assigné (In) 6 A
Avec éclairage Oui
Source lumineuse fournie Non
Equipé d'un signal lumineux complémentaire Oui
Contact de report Non
Type de connexion Borne automatique
Mode de pose Saillie
Type de fixation Fixation à vis
Matériau Plastique
Qualité du matériau Thermoplastique
Sans halogène Oui
Traitement antimicrobien Non
Type de traitement de la surface Non traité
Finition de la surface Brillant
Couleur Blanc
Numéro RAL (équivalent) 9003
Transparent Non
Avec zone de texte/surface d'inscription Oui
Type d'impression Symbole « sonnerie »
Adapté à la classe de protection (IP) IP31
Résistance aux chocs (IK) IK04
Largeur d'appareil 72 mm
Hauteur d'appareil 72 mm
Profondeur d'appareil 31 mm
Profondeur min. de la boîte d'encastrement 0 mm
Compatible avec Apple HomeKit Non
Compatible avec Google Assistant Non
Compatible avec Amazon Alexa Non
Compatible IFTTT Non
Profondeur d'encastrement 0 mm
Temperature d'utilisation /d'installation -5-40 °C
Temperature de stockage -5-40 °C
Type de tension AC
Fréquence 50-60 Hz
Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
Capacité des bornes 1.5-1.5 mm²
Nature du cable pour connexion Souple ou rigide
Section de câble 1.5-1.5 mm²

Documentation

2 documents
Fiche technique
F04047FR-01.pdf pdf (0.6 Mo)
Fiche technique
F04047EN-01.pdf pdf (0.6 Mo)
2 documents
Agrément
NF-NF012_4412 (0.67 Mo)
Agrément
OC / CB-HU-005025 (1.72 Mo)