Ce produit est obsolète
Poussoir pour volets roulants Appareillage saillie composable - blanc
ASL
Legrand
Poussoir pour volets roulants Appareillage saillie composable - blanc
REF. 086110
EAN.
3245060861100
Appareillage saillie composable, une commande de volets roulants s'intégrant facilement sur tous les murs, idéale pour la rénovation
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Pour volets roulants | Oui |
---|---|
Composition | Mécanisme seul |
Modèle | Contact à poussoir unipolaire |
Nombre de pôles | 1 |
Type de commande | Bascule/rocker |
Avec verrouillage électrique | Non |
Avec verrouillage mécanique | Oui |
Utilisation mécanique possible | Oui |
Utilisation électronique possible | Non |
Mode de pose | Saillie |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Finition de la surface | Brillant |
Type de fixation | Fixation avec vis |
Type de connexion | Borne à vis |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL (équivalent) | 9003 |
Transparent | Non |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Oui |
Adapté à la classe de protection (IP) | IP2X |
Calibre/courant nominal assigné (In) | 6 A |
Tension nominale | 250 V |
---|---|
Nombre de touches | 3 |
Nombre de modules (construction modulaire) | 2 |
Largeur d'appareil | 54 mm |
Hauteur d'appareil | 54 mm |
Profondeur d'appareil | 29 mm |
Profondeur min. de la boîte d'encastrement | 0 mm |
Compatible avec Apple HomeKit | Non |
Compatible avec Google Assistant | Non |
Compatible avec Amazon Alexa | Non |
Compatible IFTTT | Non |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-40 °C |
Temperature de stockage | -5-40 °C |
Type de tension | AC |
Fréquence | 50-60 Hz |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Capacité des bornes | 1.5-1.5 mm² |
Nature du cable pour connexion | Souple ou rigide |
Section de câble | 1.5-1.5 mm² |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Non |
Documentation
1 document
Notice
4 documents
PEP
Agrément
VDE-40003967
(0.71 Mo)
Agrément
NF-NF012_4412
(0.67 Mo)
Agrément
OC / CB-HU-005025
(1.72 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION