Presse-étoupe étanche multi-câble PG16 Ø7mm à Ø14mm Plexo composable IP55 - gris
Plexo™
Legrand
Presse-étoupe étanche multi-câble PG16 Ø7mm à Ø14mm Plexo composable IP55 - gris
REF. 069653
EAN.
3245060696535
Plexo composable, boîtier étanche pour lieux humides, permet l'installation en saillie des mécanismes
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Type de filetage | PG |
---|---|
Taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz | 1/2 pouce |
Inclinaison du filetage | 16 mm |
Longueur de filetage | 14 mm |
Largeur de clé | 25 mm |
Pour diamètre de câble jusqu'à | 7-14 mm |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Sans halogène | Oui |
Renforcé en fibre de verre | Non |
Classe de protection (IP) | IP55 |
Résistant aux chocs | Oui |
Couleur | Gris |
Protection contre les courbures | Non |
Avec contre-écrou | Non |
---|---|
Modèle | Droit |
Joint multi-passages | Non |
Raccord à écrou de câble plat | Non |
Serre cable | Non |
Type de garniture d’étanchéité | Anneau d'étanchéité |
Raccord à écrou divisible | Non |
Temperature d'utilisation /d'installation | -25-60 °C |
Version anti-déflagration | Non |
Pour Ex-Zone gaz | Sans |
Pour poussière Ex-Zone | Sans |
Largeur | 30 mm |
Hauteur | 30 mm |
Temperature de stockage | -25-60 °C |
Documentation
6 documents
Agrément
OC / CB-FR_714769/A1
(0.63 Mo)
Agrément
NF-NF012_2897
(0.8 Mo)
Agrément
OC / CB-FR_711319
(0.68 Mo)
Agrément
OC / CB-FR_711334
(0.59 Mo)
Agrément
NF-NF012_3289/A1
(0.69 Mo)
Agrément
VDE-40023632
(2.52 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION