Aller au contenu principal
Logo print

Presse-étoupe métal IP68 ISO16

Legrand

Presse-étoupe métal IP68 ISO16

REF. 095501 EAN. 3245060955014

Presse-étoupe pour assurer un serrage rapide, simple et hermétique : il assure la protection des câbles et des connexions électriques, quels que soient les environnements et les applications

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Type de filetage PG
Taille de filetages métrique/PG 36
Inclinaison du filetage 1.588 mm
Longueur de filetage 9 mm
Largeur de clé 50 mm
Dimension angulaire hexagonale 55.6 mm
Pour diamètre de câble jusqu'à 22-34.5 mm
Matériau Métal
Type de traitement de la surface Non traité
Sans halogène Oui
Renforcé en fibre de verre Non
Classe de protection (IP) IP68
Résistant aux chocs Oui
Couleur Incolore
Protection contre les courbures Non
Avec contre-écrou Non
Modèle Droit
Raccord à écrou de câble plat Non
Raccord à écrou divisible Non
Temperature d'utilisation /d'installation -25-85 °C
Version anti-déflagration Non
Pour Ex-Zone gaz Sans
Pour poussière Ex-Zone Sans
Temperature de stockage -20-80 °C

Documentation

1 document
Fiche technique
F02550FR00.pdf pdf (2.13 Mo)
1 document
Fichier autocad
095501.dwg dwg (0.1 Mo)
1 document
PEP
LGRP-2014-115-V1-EN.pdf pdf (0.96 Mo)