Prêt-à-poser coffret multimédia Double Play DRIVIA 18 - TV sur RJ Ready
Drivia
Legrand
Prêt-à-poser coffret multimédia Double Play DRIVIA 18 - TV sur RJ Ready
REF. 418261
EAN.
3414970964229
Solution Double Play pour un réseau domestique haut débit, idéal pour un logement du T3 au T6
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Modèle | Grade 2TV (max 1Gbps, transmission SAT/TNT) |
---|---|
Type | Autre |
Nombre de ports RJ45 | 8 |
Nombre de raccordements SAT/TV | 0 |
Nombre de cordons de brassage | 5 |
Ajout de départs possible | Oui |
Avec emplacement dédié pour équipements FAI | Oui |
Reception/connexion de ligne | Dispositif de terminaison intérieure (DTI) |
Avec alimentation intégrée | Non |
Avec raccordement de mise à la terre | Oui |
---|---|
Nombre de prises de courant | 8 |
Type de porte | Optionnel |
Avec répéteur de signal Wi-Fi | Non |
Numéro RAL | 9003 |
Longueur | 375 mm |
Largeur | 355 mm |
Profondeur | 103.5 mm |
Documentation
SÉLECTIONNER UNE ACTION