Prêt-à-poser coffret multimédia Optimum auto Gigabit DRIVIA 18 - TV sur RJ
Drivia
Legrand
Prêt-à-poser coffret multimédia Optimum auto Gigabit DRIVIA 18 - TV sur RJ
REF. 418264
EAN.
3414970964250
Solution Optimum auto Gigabit pour un réseau domestique très haut débit (Gigabit) idéal pour tous logements et petits commerces, réseau de caméras
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Modèle | Grade 3TV (max 10Gbps, transmission SAT/TNT) |
---|---|
Type | Autre |
Nombre de ports RJ45 | 8 |
Nombre de raccordements SAT/TV | 0 |
Nombre de cordons de brassage | 8 |
Ajout de départs possible | Oui |
Avec emplacement dédié pour équipements FAI | Oui |
Avec alimentation intégrée | Non |
Avec raccordement de mise à la terre | Oui |
---|---|
Nombre de prises de courant | 8 |
Type de porte | Optionnel |
Avec répéteur de signal Wi-Fi | Non |
Numéro RAL | 9003 |
Longueur | 375 mm |
Largeur | 355 mm |
Profondeur | 103.5 mm |
Documentation
3 documents
Agrément
AoC-PL3_Cat6A_FTP_32778_ac1171016
(0.08 Mo)
Agrément
AoC-PL3_Cat6A_STP_32777_ac1171019A
(0.08 Mo)
Agrément
AoC-PL3_Cat6A_FFTP_32799_ac1171011
(0.07 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION