Prêt-à-poser coffret multimédia Triple Play Gigabit DRIVIA 18 - TV sur RJ Ready
Drivia
Legrand
Prêt-à-poser coffret multimédia Triple Play Gigabit DRIVIA 18 - TV sur RJ Ready
REF. 418262
EAN.
3414970964236
Solution Triple Play Gigabit pour un réseau domestique très haut débit (Gigabit), idéal pour tous logements et petits commerces, réseau de caméras
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Modèle | Grade 2 (max 1Gbps) |
---|---|
Type | Autre |
Nombre de ports RJ45 | 8 |
Nombre de raccordements SAT/TV | 0 |
Nombre de cordons de brassage | 8 |
Ajout de départs possible | Oui |
Avec emplacement dédié pour équipements FAI | Oui |
Reception/connexion de ligne | Dispositif de terminaison intérieure (DTI) |
Avec alimentation intégrée | Non |
Avec raccordement de mise à la terre | Oui |
---|---|
Nombre de prises de courant | 8 |
Type de porte | Optionnel |
Consommation d'énergie en courant de veille / 24 h | 100 kWh |
Avec répéteur de signal Wi-Fi | Non |
Numéro RAL | 9003 |
Longueur | 375 mm |
Largeur | 355 mm |
Profondeur | 103.5 mm |
Documentation
SÉLECTIONNER UNE ACTION