Aller au contenu principal
Logo print

Prise blindée RJ45 catégorie 6 STP dooxie finition alu

dooxie™ Legrand

Prise blindée RJ45 catégorie 6 STP dooxie finition alu

REF. 600475 EAN. 3414971093799

dooxie, une prise RJ45 avec support permettant un rattrapage en cas de dérive de pose de la boîte d’encastrement, à équiper d'une plaque avec un design dans l'air du temps

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Montage apparent Non
Montage encastré Oui
Encastrement de canal Non
Citerne au sol/montage en sous-sol Non
Type de fixation Visser
Composition Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
Type de connecteur RJ45 8(8)
Avec jacks/coupleurs Oui
Adapté au nombre de jacks/coupleurs 1
Catégorie 6
Couleur Aluminium
Numéro RAL 0
Type de connexion Contact pour connexion autodénudante
Jacks blindés Oui
Raccordement de mise à la terre séparé Non
Avec zone de texte Non
Décharge séparée de câble de traction Non
Type de montage raccordement de blindage Autre
Direction de sortie Droit
Avec protection contre la poussière Oui
Classe de protection (IP) IP20
Code couleur Oui
Largeur d'appareil 73 mm
Hauteur d'appareil 73 mm
Profondeur d'appareil 34.69 mm
Profondeur d'encastrement 22.59 mm
Résistance aux chocs (IK) IK04
Temperature d'utilisation /d'installation -5-35 °C
Temperature de stockage -25-60 °C
Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
Sans halogène Oui
Traitement antimicrobien Non
Mode de pose Encastré
Diamètre de tube pour produit saillie 0-0 mm
Diamètre maxi d'entrée de câbles 9 mm
Nature d'embout entrée de cable Non applicable
Entre axe de fixation verticale 0-0 mm
Entre axe de fixation horizontale 0-0 mm
Maintien du cable Non applicable

Documentation

1 document
Fiche technique
F02639FR-00.pdf pdf (1.8 Mo)
5 documents
PEP
LGRP-01133-V02.01-EN.pdf pdf (1.17 Mo)
Agrément
Agrément
PEP
LGRP-01133-V02.01-FR.pdf pdf (1.14 Mo)
Agrément