Prise blindée RJ45 catégorie6 STP dooxie finition noir mat
dooxie™
Legrand
Prise blindée RJ45 catégorie6 STP dooxie finition noir mat
REF. 600575
EAN.
3414972292436
dooxie, une prise RJ45 avec support permettant un rattrapage en cas de dérive de pose de la boîte d’encastrement, à équiper d'une plaque avec un design dans l'air du temps
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Montage apparent | Non |
---|---|
Montage encastré | Oui |
Encastrement de canal | Non |
Citerne au sol/montage en sous-sol | Non |
Type de fixation | Visser |
Composition | Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt) |
Type de connecteur | RJ45 8(8) |
Avec jacks/coupleurs | Non |
Catégorie | 6 |
Couleur | Noir |
Type de connexion | Autre |
Jacks blindés | Non |
Raccordement de mise à la terre séparé | Non |
Compatible avec des couvercles tiers | Non |
Décharge séparée de câble de traction | Non |
Type de montage raccordement de blindage | Autre |
Direction de sortie | Droit |
Avec protection contre la poussière | Oui |
Avec résistance terminale | Non |
---|---|
Classe de protection (IP) | IP20 |
Codage mécanique | Oui |
Code couleur | Oui |
Largeur d'appareil | 73 mm |
Hauteur d'appareil | 73 mm |
Profondeur d'appareil | 34.7 mm |
Profondeur d'encastrement | 22.6 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-35 °C |
Temperature de stockage | -25-60 °C |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Mode de pose | Encastré |
Entre axe de fixation verticale | 60-60 mm |
Entre axe de fixation horizontale | 60-60 mm |
Maintien du cable | Non applicable |
Documentation
1 document
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION