Prise à connexion magnétique Mosaic pour manipulateurs multi fonctions
Mosaic™
Legrand
Prise à connexion magnétique Mosaic pour manipulateurs multi fonctions
REF. 078247L
EAN.
3414971598614
Mosaic, prise pour manipulateur d'appel infirmière, complète à poser sur tous types de supports
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Traitement antimicrobien | Oui |
---|---|
Type d’accessoires électriques | Autre |
Type d’accessoires mécaniques | Autre |
Largeur | 82 mm |
Hauteur | 82 mm |
Profondeur | 43 mm |
Résistance aux chocs (IK) | Non applicable |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Temperature d'utilisation /d'installation | 5-40 °C |
Temperature de stockage | -20-70 °C |
---|---|
Type de tension | DC |
Couleur | Blanc |
Sans halogène | Non |
Type de connexion | Fiche plate |
Section de câble | 0.2-2.5 mm² |
Mode de pose | Saillie/encastré |
Adressable | Non |
Documentation
1 document
Notice
1 document
PEP
SÉLECTIONNER UNE ACTION