Prise à connexion magnétique non indexée Céliane pour manipulateur appel seul
Mosaic™
Legrand
Prise à connexion magnétique non indexée Céliane pour manipulateur appel seul
REF. 067077
EAN.
3414972389020
Céliane, prise pour manipulateur d'appel infirmière à associer à un manipulateur d'appel infirmière et compatible avec système de bloc de porte et pupitre pour salle infirmière
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Traitement antimicrobien | Non |
---|---|
Type d’accessoires électriques | Autre |
Type d’accessoires mécaniques | Autre |
Accessoire | Oui |
Pièce détachée | Non |
Largeur | 44.9 mm |
Hauteur | 44.9 mm |
Profondeur | 33.7 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK02 |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-35 °C |
---|---|
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Type de tension | AC |
Tension nominale (Un) | 24-24 V |
Sans halogène | Oui |
Type de connexion | Borne à vis |
Section de câble | 1.5-2.5 mm² |
Mode de pose | Saillie/encastré |
Adressable | Non |
Objet connecté | Non |
Documentation
1 document
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION