Aller au contenu principal
Logo print

Prise de courant avec terre Mosaic DLP Schuko 3X2P+T A bornes à vis détrompée rouge

Mosaic™ Legrand

Prise de courant avec terre Mosaic DLP Schuko 3X2P+T A bornes à vis détrompée rouge

REF. 077623 EAN. 3245060776237

Mosaic, une prise de courant répondant aux tendances actuelles des bâtiments à compléter d'une plaque de finition et à poser sur tous types de supports

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Modèle Prise CEE 7/3 (type F)
Type de contact de protection Autre
Nombre de contacts actifs (ronds) 3
Nombre de contacts actifs (plats) 0
Equipé d'un signal lumineux complémentaire Non
Nombre de ports USB-A 0
Nombre de ports USB-C 0
Nombre d'unités 3
Nombre de modules (construction modulaire) 6
Nombre de prises commutables 0
Nombre de phases 1
Impression/marquage Sans
Type de connexion Borne à vis
Avec volet de protection Non
Avec eclips / protection enfant Oui
Avec zone de texte/surface d'inscription Non
Couleur Rouge
Numéro RAL (équivalent) 3020
Finition métallique Non
Transparent Non
Verrouillable Non
Mécanisme d'éjection Non
Encastrement isolé Non
Avec éclairage fonctionnel Non
Avec éclairage d'orientation Non
Protection contre les surtensions Non
Protection différentielle Non
Avec microfusible Non
Alimentation spéciale Autre alimentation de sécurité (rouge)
Mode de pose Canal d'allège (goulotte)
Type de fixation Fixation par encliquetage
Matériau Plastique
Qualité du matériau Thermoplastique
Sans halogène Oui
Type de traitement de la surface Non traité
Finition de la surface Brillant
Traitement antimicrobien Non
Repiquage possible Oui
Avec dispositif on/off Non
Couleur de l'opérateur de commutation Rouge
Prise inclinée ou inclinable Non
Courant nominal 16 A
Tension nominale 250 V
Fréquence 50-60 Hz
Adapté à la classe de protection (IP) IP20
Résistance aux chocs (IK) IK04
Largeur d'appareil 162 mm
Hauteur d'appareil 45 mm
Profondeur d'appareil 45 mm
Compatible avec Apple HomeKit Non
Compatible avec Amazon Alexa Non
Compatible avec Google Assistant Non
Compatible IFTTT Non
Avec répéteur de signal Wi-Fi Non
Avec haut-parleur bluetooth intégré Non
Pour « conditions difficiles » (selon VDE) Non
Profondeur d'encastrement 45 mm
Temperature d'utilisation /d'installation -5-35 °C
Temperature de stockage -10-70 °C
Type de tension AC
Power Delivery Non
Nature du cable pour connexion Souple ou rigide
Section de câble 4-4 mm²
Maintien du cable Autre
Couvercle Plaque centrale
Composition Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
Objet connecté Non

Documentation

3 documents
Fiche technique
F02099EN-00.pdf pdf (1.36 Mo)
Fiche technique
F02093FR-00.pdf pdf (1.21 Mo)
Fiche technique
F02099FR-00.pdf pdf (1.36 Mo)
2 documents
Agrément
Agrément