Prise à encombrement réduit fixe P17 IP44 16A - 380V~ à 415V~ - 3P+N+T
P17
Legrand
Prise à encombrement réduit fixe P17 IP44 16A - 380V~ à 415V~ - 3P+N+T
REF. 057359
EAN.
3245060573591
P17, prise à encombrement réduit, particulièrement adaptée aux chantiers intérieurs et extérieurs avec de fortes contraintes de température et d'étanchéité
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Intensité de courant IEC | 16 A |
---|---|
Intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée) | 400 A |
Tension selon EN 60309-2 | 400 V (50+60 Hz) rouge |
Nombre de pôles | 4 |
Position horaire des contacts de terre | 6 h |
Couleur caractéristique | Rouge |
Classe de protection (IP) | IP44 |
Technique de raccordement | Borne à vis |
Direction d'enfichage | Droit |
---|---|
Matériau | Plastique |
Finition militaire | Non |
Dimension de bride, verticale | 93.5 mm |
Ecart vertical entre les trous | 52 mm |
Dimension de bride, horizontale | 70 mm |
Ecart horizontal entre les trous | 52 mm |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
1 document
Fichier autocad
1 document
Agrément
OC / CB-FR_702061
(0.78 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION