Aller au contenu principal
Logo print

Prise fixe P17 IP66/67 63A - 380V~ à 415V~ - 3P+T

P17 Legrand

Prise fixe P17 IP66/67 63A - 380V~ à 415V~ - 3P+T

REF. 555588 EAN. 3414970735027

P17, prise de courant fixe particulièrement adaptée aux chantiers intérieurs et extérieurs avec de fortes contraintes de température et d'étanchéité

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Intensité de courant IEC 63 A
Tension selon EN 60309-2 400 V (50+60 Hz) rouge
Nombre de pôles 4
Position horaire des contacts de terre 6 h
Couleur caractéristique Rouge
Classe de protection (IP) IP67
Technique de raccordement Borne à vis
Direction d'enfichage Droit
Matériau Plastique
Finition militaire Non
Dimension de bride, verticale 106 mm
Ecart vertical entre les trous 85 mm
Dimension de bride, horizontale 106 mm
Ecart horizontal entre les trous 77 mm

Documentation

3 documents
Fiche technique
F02385FR-01.pdf pdf (2.98 Mo)
Fiche technique
F02385EN-01.pdf pdf (1.98 Mo)
Notice
LE05815AA-01.pdf pdf (2.53 Mo)
1 document
Fichier autocad
555588.dwg dwg (0.14 Mo)
3 documents
Agrément
OC / CB-FR_706516 (1.27 Mo)
PEP
LGRP-00204-V01.01-EN.pdf pdf (0.77 Mo)
Agrément