Prise inclinée 3P+N+T, IP66/67, 16A, 400V
P17
Legrand
Prise inclinée 3P+N+T, IP66/67, 16A, 400V
REF. 056508
EAN.
3414970990563
Raccordement par vis (16 et 32 A), Vis Philips (tournevis plat ou Philips)
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Intensité de courant IEC | 16 A |
---|---|
Nombre de pôles | 4 |
Tension selon EN 60309-2 | 400 V (50+60 Hz) rouge |
Position horaire des contacts de terre | 6 h |
Couleur caractéristique | Rouge |
Inverseur de phase | Non |
Classe de protection (IP) | IP67 |
---|---|
Technique de raccordement | Borne à vis |
Entrée de câble | Autre |
Matériau | Plastique |
Finition militaire | Non |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
1 document
Agrément
OC / CB-FR_702061
(0.78 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION