Prise mobile 16A 4P+T 380/415V IP44
P17
Legrand
Prise mobile 16A 4P+T 380/415V IP44
REF. 090109
EAN.
3414970753410
Prise mobile étanche pour ateliers, commerces
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Intensité de courant IEC | 16 A |
---|---|
Nombre de pôles | 5 |
Tension selon EN 60309-2 | 380-415 V (50+60 Hz) rouge |
Position horaire des contacts de terre | 6 h |
Couleur caractéristique | Rouge |
Numéro RAL | 3000 |
Classe de protection (IP) | IP44 |
---|---|
Technique de raccordement | Borne à vis |
Direction d'enfichage | Droit |
Entrée de câble | Raccord à écrou |
Matériau | Plastique |
Finition militaire | Non |
Documentation
1 document
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION