Prise mobile 32A 2P+T 200/250V IP44
P17
Legrand
Prise mobile 32A 2P+T 200/250V IP44
REF. 090107
EAN.
3414970753373
Prise mobile étanche pour ateliers, commerces
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Intensité de courant IEC | 32 A |
---|---|
Nombre de pôles | 3 |
Tension selon EN 60309-2 | 200-250 V (50+60 Hz) bleu |
Position horaire des contacts de terre | 6 h |
Couleur caractéristique | Bleu |
Numéro RAL | 5005 |
Inverseur de phase | Non |
Classe de protection (IP) | IP44 |
---|---|
Technique de raccordement | Borne à vis |
Entrée de câble | Raccord à écrou |
Direction d'enfichage | Droit |
Matériau | Plastique |
Finition militaire | Non |
Documentation
1 document
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION