Aller au contenu principal
Logo print

Prise mobile Hypra 130V 32A 2P+E IP 44

Hypra Legrand

Prise mobile Hypra 130V 32A 2P+E IP 44

REF. 051982 EAN. 3245060519827

Hypra, prise mobile pour appareils électroménagers utilisés en milieu industriel ou tertiaire - Convient aux environnements sévères, humides ou poussiéreux

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Intensité de courant IEC 32 A
Nombre de pôles 3
Tension selon EN 60309-2 110 V (50+60 Hz) jaune
Position horaire des contacts de terre 4 h
Couleur caractéristique Jaune
Numéro RAL 1018
Classe de protection (IP) IP44
Technique de raccordement Borne à vis
Direction d'enfichage Droit
Entrée de câble Douille de protection contre le ployage
Matériau Plastique
Finition militaire Non

Documentation

2 documents
Fiche technique
F00138FR-04.pdf pdf (1.44 Mo)
Fiche technique
F00138EN-04.pdf pdf (1.25 Mo)
1 document
Agrément