Prise mobile P17 IP44 32A - 380V~ à 415V~ - 2P+T
P 17 Tempra
Legrand
Prise mobile P17 IP44 32A - 380V~ à 415V~ - 2P+T
REF. 555217
EAN.
3245065552171
P17, prise de courant mobile, particulièrement adaptée aux chantiers intérieurs et extérieurs avec de fortes contraintes de température et d'étanchéité
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Intensité de courant IEC | 32 A |
---|---|
Nombre de pôles | 3 |
Tension selon EN 60309-2 | 380-415 V (50+60 Hz) rouge |
Position horaire des contacts de terre | 9 h |
Couleur caractéristique | Rouge |
Numéro RAL | 3000 |
Classe de protection (IP) | IP44 |
---|---|
Technique de raccordement | Borne à vis |
Direction d'enfichage | Droit |
Entrée de câble | Raccord à écrou |
Matériau | Plastique |
Finition militaire | Non |
Documentation
3 documents
Fiche technique
Fiche technique
Notice
1 document
Fichier autocad
4 documents
PEP
Agrément
OC / CB-FR_710665
(0.7 Mo)
Agrément
CQC-CQC2016010203850866
(1.3 Mo)
Agrément
IMQ-CA02.05952
(0.35 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION