Aller au contenu principal
Logo print

Prise mobile P17 IP66/67 16A - 200V~ à 250V~ - 2P+T

P17 Legrand

Prise mobile P17 IP66/67 16A - 200V~ à 250V~ - 2P+T

REF. 555304 EAN. 3245065553048

P17, prise de courant mobile, particulièrement adaptée aux chantiers intérieurs et extérieurs avec de fortes contraintes de température et d'étanchéité

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Intensité de courant IEC 16 A
Nombre de pôles 3
Tension selon EN 60309-2 200-250 V (50+60 Hz) bleu
Position horaire des contacts de terre 6 h
Couleur caractéristique Bleu
Numéro RAL 5005
Classe de protection (IP) IP67
Technique de raccordement Borne à vis
Direction d'enfichage Droit
Entrée de câble Raccord à écrou
Matériau Plastique
Finition militaire Non

Documentation

3 documents
Fiche technique
F01811FR-02.pdf pdf (3.67 Mo)
Fiche technique
F01811EN-03.pdf pdf (9.37 Mo)
Notice
LE05815AA-01.pdf pdf (2.53 Mo)
1 document
Fichier autocad
555304.dwg dwg (0.14 Mo)
4 documents
PEP
LGRP-2014-110-V1-EN.pdf pdf (1.01 Mo)
Agrément
Agrément
Agrément
IMQ-CA02.05953 (0.35 Mo)